Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜPICVなのか?

シーメンスのPressure independent control valves は、制御、流量制限、自動差圧調整を1つのデバイスに統合して、Delta‑Tを最適化し、より迅速な試運転で正確で安定した快適さを実現します。

主な利点

Delta‑Tを最適化して、目に見える節約を実現してください

PICVは、圧力が変動しても一定の流量を維持し、コイルを介した熱伝達を改善してデルタTを最大化し、水力発電システム全体のHVACエネルギー消費量を削減します。

試運転と拡張を簡素化します

事前に設定された最大流量とセルフバランス動作により、コンポーネントがカットされ、手作業でバランスを取ることができます。これにより、再調整なしで、より迅速な試運転と将来のシステム変更が可能になります。

安定したコントロールで快適性を高めましょう

内蔵の差圧調整機能により、アクチュエータをハンティングする必要がなくなり、ゾーン温度が安定するので、可変流量システムでも乗員に一貫した快適さが得られます。

主要な機能

その他のリソース

Resources

ビデオ | 一言で言えばPICVの基本です
ビデオ
| PICVとその事前設定

ダウンロード

アプリ | コンビバルブサイザー (Apple、アプリストア)

アプリ | コンビバルブサイザー(Google Playストア)