シーメンスOpenAirのノンスプリングリターンダンパーアクチュエータは、44〜310ポンドインチのトルク、0〜10Vまたは2〜10Vの信号を選択でき、滑りを防ぐ特許取得済みのセルフセンタリングシャフトアダプターにより、信頼性が高くエネルギー効率の高い制御を実現します。拡張モデルでは、より長いサイクル定格が追加され、性能が持続します。
ポートフォリオ
- 年齢 — 44ポンド
- ポンド — 88 ポンド
- ゲブ — 132ポンド
- GB — 221ポンド
- ギガバイト — 310ポンド

シーメンスOpenAirのノンスプリングリターンダンパーアクチュエータは、44〜310ポンドインチのトルク、0〜10Vまたは2〜10Vの信号を選択でき、滑りを防ぐ特許取得済みのセルフセンタリングシャフトアダプターにより、信頼性が高くエネルギー効率の高い制御を実現します。拡張モデルでは、より長いサイクル定格が追加され、性能が持続します。
ポートフォリオ

特許取得済みのセルフセンタリングシャフトアダプター、プリケーブルオプション、手動オーバーライドにより、技術者はより迅速に取り付け、試運転を行い、一貫した結果を得ることができます。
正確な0〜10Vまたは2〜10Vの制御信号による低消費電力で、快適さと安定性を維持しながらエネルギー使用量を削減します。
44〜310ポンドインチのトルク範囲は、VAVボックス、バイパスダンパー、アイソレーションダンパー、屋上ユニット、およびAHUに適合し、信頼性の高い性能を発揮します。
2ポジション、フローティング、モジュレーションのオプションは、ビルディングオートメーション戦略や改造のニーズに簡単に統合できます。
拡張モデルはより長いサイクル定格を提供し、変調ユニットには繰り返し可能で長期間の動作のためのフィードバックが組み込まれています。
プレナム規格のケーブルと一体型コンジット接続により、天井スペースでのルーティングとコンプライアンスが効率化されます。