Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ非通信室サーモスタットなの?

Siemens 非通信室サーモスタットは、小規模な商業スペースに信頼できる快適さとエネルギー効率を提供します。迅速な設置と柔軟な制御を実現するように設計されており、複数のセンシングオプションとIAQアプリケーションをサポートし、あらゆる環境を最適化します。

ポートフォリオ:

  • 商業室用サーモスタット RDY2000
  • ファンコイルサーモスタット RDG110U
  • ファンコイルサーモスタット RDG160TU
  • 変圧式サーモスタット RDG400
An image of a digital tool interface for HVAC system integration with various icons and buttons.

主なメリット

エネルギーコストを削減

RDY2000、RDG110U、RDG160TU、RDG400の高度な制御は、さまざまなHVAC設定で温度を一定に保ち、エネルギーの無駄を減らすのに役立ちます。

居住者を快適に保ちましょう

精密な規制によりホットスポットとコールドスポットが最小限に抑えられ、IAQオプションはオフィス、ホスピタリティ、小売環境向けのより健康的なスペースを確保します。

インストールとセットアップを簡素化します

ポートフォリオ全体で統一された設計と直感的なインターフェースにより、迅速な設置と試運転が可能になり、ダウンタイムやサービスコールを削減できます。

注目の機能