Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜMeters ですか?

Siemens HVACメーターは、オフィスや住宅の暖房システム、冷房、個々のラジエーターからのエネルギー消費量を正確に測定して配分します。シーメンのテクノロジーを選んで、次のメリットを得てください。

  • 標準化されたMバスとパルス出力により、ビルディングオートメーションシステムに迅速かつ簡単に統合できます。
  • エネルギー効率 — 精度、信頼性、耐久性を最大化します。

主な利点

データにリモートでアクセスする

メータリングポートフォリオには、ニーズに応じて、リモート読み取り用のさまざまなシステムがあります。これには、自動検針システム、ウォークバイ無線システム、Mバスシステムが含まれます。

可動部品なしで測定します

シーメンスの幅広い熱および熱/冷房エネルギーメーターには、超音波メーターも含まれます。これらは動く機械部品なしで測定され、MIDクラス2に準拠しています。

すばやく簡単に統合できます

標準化されたMバス出力とパルス出力により、既存のビルディングオートメーションシステムに迅速かつ簡単に統合できます。

主要な機能