Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜMVL702磁気膨張弁なの?

MVL702磁気膨張弁は、ヒートポンプやチラー用途の冷凍サイクルプロセスを最適化するための堅牢な設計で並外れた速度と精度を実現します。

持続可能性に対する市場の要求に応えるように設計されたMVL702は、HVAC OEMに効率、安全性、堅牢な信頼性、およびエンジニアリングのシンプルさを提供します。

主な利点

比類のない効率性を手に入れましょう

MVL702は、蒸発器内の冷媒の量を迅速かつ正確に調整することで、HVACOEMがステッピングバルブよりもはるかに多くの加熱/冷却能力を実現できるようにします。

お客様に省エネを提供する

冷媒バルブソリューションとしてMVL702を使用すると、そのエネルギー効率と冷凍システムの安定性により、顧客は毎年大幅な省エネを実現できます。

より低コストでより迅速に統合できます

MVL702のバルブ、アクチュエータ、およびドライバは、「箱から出して」使用できる完全なシステムとして設計およびテストされています。どの機器自動化システムにも簡単に統合できるので、開発とテストのコストを削減できます。

主要な機能