Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜインテリジェントバルブなの?

Siemens Intelligent Valve は、主要なパラメータを測定してエネルギー使用量を最適化し、運用コストを削減する自己最適化型のHVACバルブです。従来のHVACバルブは、部分負荷がかかっていると非効率的に動作することが多く、エネルギー消費量が多く、室温が不安定になります。当社のインテリジェントバルブは、運用効率を最大化することでこれを解決します。そのアダプティブフローオプティマイザーは、Delta-Tの体積流量を調整し、エネルギー使用量を削減し、室温を安定させます。高分解能のアクチュエータで正確な制御と最適な戻り温度を実現します。この自己最適化バルブは、HVACシステムのバランスを自動的に調整するので、複雑な計算が不要になり、計画時間を節約できます。

主な利点

生産性を高めます

ダイナミックバランスバルブでシステム効率を最大化します。すべての負荷に対して正しいシステム圧力を維持して、パフォーマンスへの影響を防ぎ、効果的な戻り温度を実現して高い冷暖房効率を実現します。

エネルギー効率を高める

HVACシステムのライフサイクル全体のエネルギー効率を高めます。インテリジェントバルブはエネルギー使用量を最適化して、運用コストを削減し、効果的なシステムパフォーマンスを維持します。

一貫した快適さを提供する

安定した室温制御により、建物の快適さを一定に保ちましょう。インテリジェントバルブは変化に適応し、最適で継続的な快適さを実現します。

注目の機能