all
ほとんどのシステムと互換性があります
多様な出力信号がほぼすべての制御システムに統合され、ハウジングには通気性と精度を最大限に高める換気スロットがあり、どんな装飾にも溶け込みます。
Siemens、基本的なHVAC用途向けの相対湿度センサーと、重要な環境向けの専用デバイスを提供しています。これらのセンサーは、建物のインフラ内の居住者の快適さ、健康、全体的な空気の質を維持するために不可欠です。
不正確な湿度制御は、居住者の健康を損ない、建物のインフラに損害を与える可能性があります。当社の湿度センサーは定評のある精度を提供し、湿度レベルを正確に制御できます。これは、最適な室内条件を維持し、建物を保護するのに役立ちます。
ほとんどのHVACコントローラーやビルディングオートメーションシステムと簡単に統合できます。システムの設計と導入を簡素化して、既存のインフラ内で湿度センサーを効果的に運用できます。
幅広い湿度センサーを活用して、さまざまな用途の要件を満たしてください。この広い範囲により、汎用室、重要な環境、屋外測定に適したセンサーが確実に見つかります。
センシング素子は簡単に交換できるので、メンテナンスや修理が簡単になります。これは最終的にセンサーの寿命と性能を延ばします。
多様な出力信号がほぼすべての制御システムに統合され、ハウジングには通気性と精度を最大限に高める換気スロットがあり、どんな装飾にも溶け込みます。
QFMシリーズダクトSensors はHVACダクトの湿度を測定します。0〜100%の湿度範囲全体をカバーします。さまざまな出力信号と測定範囲により、どのHVAC制御システムとも互換性があります。
ワイヤレスルームセンサーで配線の労力を最小限に抑え、設置を簡素化します。それらを柔軟に配置して、効果的な配置とシームレスな統合を実現して、多様な環境ニーズを満たし、システムパフォーマンスを向上させてください。