Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜHeat recovery ventilation なの?

Siemens Climatix は、住宅用HVAC機器用の熱回収換気ソリューションを提供しています。私たちの技術は、イノベーションと持続可能性を融合させて、快適さ、接続性、エネルギー効率を高めています。

OEMは、競争力があり、エネルギー効率が良く、費用対効果の高いHVACソリューションを提供する必要があります。当社のClimatix S400コントローラーは、住宅用HVACのエネルギー効率と脱炭素化のための設備自動化を提供します。

S400コントローラーのモジュラー設計は研究開発時間を短縮します。Climatix ICとのネイティブクラウド接続により、デジタルサービスとリモートモニタリングが可能になり、全体的なコストを削減し、サービス効率を向上させることができます。当社の幅広い互換性のあるセンサーにより、包括的な監視とシステムの柔軟性が可能になります。

Siemens S400 Climatix Controller POS466.65-100-blue with a blue background and white text.

主な利点

効率性の向上

Climatix S400は住宅用空調設備に高い効率をもたらします。その柔軟な設計は研究開発時間を短縮します。設置業者と顧客は、業務を合理化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために重要な情報にアクセスします。

シームレスに統合する

Climatix ICのネイティブクラウド接続でデジタルサービスを有効にします。APIを介してサードパーティのエネルギー監視に接続します。幅広い互換性を実現するために、BACnetやModbusなどの標準プロトコルを使用してS400をオンサイトで統合してください。

持続可能性を促進します

建物をより環境に優しいものにするために、ヒートポンプや地域暖房などのクリーンエネルギーソリューションをS400で宣伝してください。Siemens エコテックのラベルが付いた革新的なデザインは、どんなHVACシステムにも柔軟性をもたらします。

主要な機能