Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ Heat pumps?

ザ・ Climatix このシステムにより、HVAC OEMは、合理的かつオープンで環境に優しい方法でヒートポンプソリューションを革新できます。シーメンス Climatix S400 コントローラは、住宅用途の機器自動化機能を拡張します。

S400 のモジュラー設計により、拡張性の高いヒートポンプ用途での使用が可能になります。コントローラーはネイティブクラウド接続によりヒートポンプへのリモートアクセスを容易にし、OEM やサービスプロバイダーに完全な透明性を提供し、迅速かつ費用対効果の高い対応を可能にします。また、「サービスとしての暖房」など、将来を見据えた新しいサービスへの道も開けます。

シーメンス・エコテックのラベルが付いたS400は、シーメンスのサステナビリティへの取り組みを際立たせています。その革新的な設計により、さまざまな HVAC システムに柔軟性と効率性がもたらされます。

主要な機能