Siemens グローブバルブは、HVAC用途の水または低圧蒸気を制御します。冷暖房システムのニーズに合わせて、幅広い選択肢を用意しています。
厳しい水力発電アプリケーションでは、一貫した操作と正確な制御が難しいことがよくあります。当社のグローブバルブは、厳しい条件下でのアクチュエータ機能をサポートする堅牢なクローズオフ機能でこれを解決します。正確な流量調整を実現し、最適なシステム性能を維持します。

Siemens グローブバルブは、HVAC用途の水または低圧蒸気を制御します。冷暖房システムのニーズに合わせて、幅広い選択肢を用意しています。
厳しい水力発電アプリケーションでは、一貫した操作と正確な制御が難しいことがよくあります。当社のグローブバルブは、厳しい条件下でのアクチュエータ機能をサポートする堅牢なクローズオフ機能でこれを解決します。正確な流量調整を実現し、最適なシステム性能を維持します。

Siemens フローライトバルブは、操作上の問題が発生した場合に現場で修理できるように設計されています。当社のキットは、クローズオフ率が高く、調整範囲が広く、現場での修理が容易な選択肢が豊富です。
組み立て済みでタグ付けされたバルブとアクチュエータを受け取り、現場に直接配送します。無料でお届けします。ご注文時にバルブの位置を指定することで、設置時間を大幅に節約し、プロジェクト全体の費用を削減できます。
当社のグローブバルブは、蒸気や水/グリコール溶液を優れた方法で制御します。大口径の空気圧式ダイヤフラムは正確な調整を可能にし、HVACアプリケーションの安定的かつ効率的な運用を保証します。

水または低圧蒸気を使用する加熱または冷却用途には、当社のグローブバルブからお選びください。特定の設計ニーズに合わせて、1/2インチから6インチまでのサイズを選択し、複数のCVオプションを用意しています。

当社のグローブバルブは、200PSIの高クローズオフ機能を提供し、厳しい水力発電用途でもアクチュエータの動作を維持します。これにより、冷暖房システムが最適なレベルで動作し、信頼性の高いパフォーマンスが得られます。

当社のグローブバルブのリニアストローク設計は、デッドバンドなしで流量を 100% 制御できるというメリットがあります。これにより、水または蒸気の流れを正確かつ一貫して制御し、システムを安定して運用できます。