シームレスな統合
保護を強化するために、当社のアクチュエータを特許取得済みの電子ヒューズリンクと統合してください。
Siemens 防火装置および防煙装置アクチュエータには、煙、有毒ガス、火災が含まれています。建物内での危険の拡大を防ぐことで、人、財産、資産を保護します。従来のダンパーシステムは設置が複雑で、適切に統合されていないと人命の安全が危険にさらされます。当社のアクチュエータは、特許取得済みの電子ヒューズリンクを独自に組み込むことでこれを解決します。この設計により、設置が簡単になり、リスクが軽減され、安全性能が向上します。手動オーバーライドリセットボタンを使用すると、テストが簡単になり、時間と労力を節約できます。当社のプレナム定格のケーブル接続済みアクチュエータは米国製です。
煙、有毒ガス、火を封じ込めて、人、財産、資産を保護してください。当社の信頼性の高い防火および防煙システムは、居住者と資産にとって安全な環境のために生命安全上のリスクを軽減します。
当社の防火および防煙用アクチュエータで、一貫した信頼性の高い操作を実現してください。システムの信頼性と長期的なパフォーマンスを向上させる統合設計により、設置リスクを軽減し、セットアップミスを排除します。
UL 555S規格に認定されたアクチュエータを使用して安全規制を遵守してください。私たちは、業界に不可欠な安全上の観点から、スモークコントロールおよびコンビネーションファイヤー/スモークダンパーアセンブリとの併用を承認しています。

保護を強化するために、当社のアクチュエータを特許取得済みの電子ヒューズリンクと統合してください。

配線はアクチュエータの低電圧側に接続されるため、ジャンクションボックスやコンジットなどの余分なハードウェアは不要です。

35ポンドのドライブとスプリングリターントルクで信頼性の高い動作を実現します。30秒の素早いドライブオープンと15秒のスプリングリターンで、250ºFに30分間耐えます。