all
2秒のランタイムを配信
厳しいエアフローと安全要件を満たすために、迅速な開閉性能を実現します。
OpenAirの速効型ダンパーアクチュエータは2秒の応答を実現し、重要なスペースでの正確な気流と人命安全制御を実現します。ユニバーサル信号とプレナム定格のケーブルで24VAC/DC動作用に設計されており、すばやく設置でき、信頼性の高い性能を発揮します。ポートフォリオ(高速動作シリーズ):
2秒以内に応答して、室内の加圧を維持し、フュームフードやその他の重要な環境での安全を確保します。
要求の厳しいスペースでも信頼できるパフォーマンスを得るには、十分な定格のケーブルと迅速な試運転をサポートする設計を使用してください。
シームレスな統合のために、2ポジション、フローティング、0〜10V、2〜10V、または4〜20mAの信号でフェイルセーフまたはフェイルインプレース動作を選択してください。
厳しいエアフローと安全要件を満たすために、迅速な開閉性能を実現します。
実験室、電源、排気ダンパーに適した堅牢な作動電源を信頼してください。
妥協することなく建築基準を満たすには、24VAC/DC動作のプレナム定格ケーブルを使用してください。