Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

サーモスタットを通信する理由は?

Siemens 通信式壁掛けサーモスタットは、HVACアプリケーション向けの高度な温度と湿度の制御を提供します。これらの用途の広いデバイスを商業用および汎用的な設定に統合して、快適性を高め、建物のパフォーマンスを最適化します。

最適な屋内環境を維持し、エネルギー消費を効果的に管理します。当社のサーモスタットは、温度、湿度、室内空気の質を正確に制御します。空気の循環不良によるカビの繁殖を防ぎ、居住者にとってより健康的な空間を確保し、運用コストを削減します。

主なメリット

HVAC制御を最適化してください

現代的でスリムなデザインで、多段階の従来のRTUおよびヒートポンプアプリケーションをサポートします。

設置を効率化

ウィザード設定で設置と試運転を簡素化します。キーカード、外部温度、熱/冷気の切り替え、窓の接触、存在検知には3つの多機能入力を使用してください。

室内空気の質を高めましょう

費用対効果の高いファンコイルサーモスタットで快適さをコントロールし、カビを防ぎます。室内の空気の質を改善して、より健康的な建物環境を維持してください。

注目の機能