Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜバタフライバルブなの?

Siemens バタフライバルブは水力発電システムに最適です。気泡を遮断して流れを遮断し、最大50%のグリコールを含む温水と冷水を-40°Fから250°Fの範囲で制御するように設計しています。

水力発電システムは、非効率的なフロー分離、エネルギーの浪費、バルブの早期故障に悩まされることがよくあります。当社のバタフライバルブはこれらの問題を解決し、性能と効率を向上させます。漏れのない気泡遮断を実現し、無駄なエネルギーを排除し、製品寿命を延ばします。

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

主なメリット

エネルギー効率を最適化します

当社のバルブは、漏れのない気泡遮断を実現し、無駄なエネルギーを排除し、温水システムの効率を向上させます。

製品寿命を延ばしてください

耐久性を高め、耐用年数を延ばすために設計されたバルブを使用してください。頑丈な構造と高品質の素材の恩恵を受けてください。

コストを削減します

無料の工場組立とバルブのタグ付けサービスをご利用ください。組み立て済みでタグが付けられたバルブを直接現場に届けるので、貴重な設置時間を節約し、全体的な費用を削減できます。

注目の機能