Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜボールバルブなの?

Siemens ボールバルブとバルブアクチュエータは、HVACシステムを包括的に制御します。私たちは、冷暖房の発電、配電、消費に関する幅広いソリューションを提供しています。

アプリケーションを正確に制御できます。当社のボールバルブは、漏れや複雑な設置などの一般的な問題を回避し、コストを節約し、システムの設置面積を削減するのに役立ちます。

私たちのポートフォリオには以下が含まれます:

  • 2ウェイと3ウェイのボールバルブ
  • 6ウェイボールバルブ
a28dffe8-fb4b-42d0-9d3f-360b73c842b3 - Valve tagging-mhero-1280x720

主なメリット

コストを削減します

バルブとアクチュエータを組み立て、タグを付けて、お客様の現場に直接お届けします。無料です。ご注文時に各バルブの位置を指定してください。時間とお金を節約するために、発送前にタグを付けます。

パフォーマンスを向上させましょう

パンク防止ステムやダブルOリングステムパッキンなどの頑丈な設計上の特徴により、漏れを防ぎ、長期間使用できます。

効率と制御を最適化します

さまざまなボールサイズと流量係数により、流体を正確に制御し、パイプの小型化を最小限に抑えます。当社の堅牢なクローズオフと低漏れにより、温水と冷水の混合を防ぎ、システム効率を向上させます。

注目の機能