Siemens 空気品質センサーは、居住者の健康状態を高め、居住者の生産性を向上させながら、空間のエネルギー効率を最大化します。当社の幅広い製品ラインナップには、二酸化炭素、粒子状物質、揮発性有機化合物用のセンサーが含まれます。
室内の空気の質が悪いと、居住者は不快になります。当社のセンサーは、需要に応じて換気を制御することで部屋の快適性を向上させ、健康的で生産的な室内環境を実現します。
室内空気質を包括的に監視するには、さまざまな測定オプションから選択してください。ワイヤレスセンサーは、配線の労力を最小限に抑え、多様な配置と柔軟な統合を実現することで設置を簡素化します。
空気質センシングルームユニットと当社のQNAシリーズ7-in-1 IAQマルチセンサーのどちらかを選択してください。