Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Hover Microgrid Solution 搭載 Hover Energy

ホバーは、ホバー独自の風力タービン技術(建物内)とホバー独自の制御システム(Siemens ハードウェアを組み込み)を使用して、マイクログリッドを設計、開発、設置します。私たちはオンサイトのデータラックを導入して、IBM ソフトウェアでマイクログリッドを管理します。その「ラックシステム」は、すべてのオンサイト資産と資産管理のデジタル化を改善するきっかけとなります。

なぜでしょうか 建築環境用のホバー統合マイクログリッド。

ホバーの統合型マイクログリッドは、商業、工業、政府の施設に信頼できる再生可能電力を現場で提供するために存在します。送電網の不安定性、エネルギーコストの上昇、脱炭素化の義務に直面している建物の所有者に役立ちます。屋上風力、太陽光、蓄電池、リアルタイム制御を組み合わせることで、ホバーは発電と耐障害性を最適化します。顧客価値は、負荷オフセット、稼働時間、および長期的なコスト削減によって測定されます。

利点

  • 風力、太陽光、蓄電池を組み合わせて、送電網が不安定になったり停電したりしても、信頼性の高い電力を現場に供給し、施設の運用維持とダウンタイムの削減を支援します。
  • オンサイト発電の最適化により、電力会社への依存度やピーク需要を減らし、測定可能な負荷オフセットと長期的なコスト削減を実現します。
  • 電気、安全、相互接続に関する主要な基準を満たす再生可能エネルギー発電で、持続可能性と排出削減の目標をサポートします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

建物の送電網への依存を減らす

ホバーの統合マイクログリッドは、屋上風力、太陽光発電、蓄電池、リアルタイム制御を組み合わせて、商業ビルでのユーティリティへの依存を減らします。導入すると、現場での発電量が増加し、耐障害性が向上し、最大 48% の負荷オフセットを実現できます。