なぜでしょうか AerialView 3.0-設定可能なカスタマイズされたレポート。
PLCとSCADAシステムは大量のデータを生成しますが、これを顧客が理解しやすい形式でコンテキスト化するのは必ずしも容易ではありません。AerialViewは、複数のデータソースを接続してユーザー定義のレポートテンプレートを作成し、定期レポートやオンデマンドレポートを作成するためのプラットフォームを提供します。これらはすべて、独自のレポートテンプレートを作成するための構成可能なエンジニアリング環境でサポートされています。これらのレポートへのアクセスはWebベースなので、プラントのLANネットワーク経由でデータに簡単にアクセスできます。AerialView v3.0のWebベースの産業報告Software、オートメーションシステム向けにカスタマイズされたレポートを設定および生成するのに最適なソリューションです。S7経由でSiemens PLCに簡単に接続できるので、独自のデータベースを作成したり、既存のSQLデータベースに接続したりできます。シーメンス製以外のPLC、Modbus TCP/IP、AB PLC用のデータソースツールコネクタで、必要に応じて他のシステムを接続できます。AerialViewは世界中で100近くのライセンスを正常に稼働させています。
利点
- MISレポートをより速く、より便利に生成できます
- データに簡単にアクセスできるウェブベースです
- ITコーディングの知識がなくてもレポートを修正できます
主要な機能
all
all
自動メール機能で、シフトごとのタイムトリガーレポートを生成します
all
エクセルまたはPDFのレポートをオンデマンドで生成します
all
独自のダッシュボードを用意してください
リソースと関連製品の詳細
必要条件
SQLDatabase へのアクセス