Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HEITEC Energy App 搭載 Heitec

エアランゲンに本社を置くHEITEC AG は、50年以上にわたり、自動化、デジタル化、電子機器、プラントエンジニアリングの分野で卓越してきました。1,200人以上の従業員を擁するHEITECは、さまざまな業界の生産性と効率を高めるカスタマイズされたソリューションを開発しています。自動化とデジタルエンジニアリングを組み合わせることで、ハイテックは企業のスマートファクトリーへの道のりをサポートします。Siemens Xcelerator Marketplace パートナーとして、ハイテックはコネクテッドで未来を見据えた業界に革新的でスケーラブルなソリューションを提供しています。

なぜでしょうか Smart Energy 管理と製品の二酸化炭素排出量の両立。

HEITEC Energy App は、産業、自治体、公益事業におけるエネルギー使用を最適化します。既存のセンサーを統合し、QRコードですばやくインストールできます。IDX互換で、PCFとCSRDのKPI要件を満たしています。このアプリはDIN EN 16247レポートを生成し、マシンレベルのデータをキャプチャし、インダストリー4.0とデジタルツインの情報を処理します。スマートエネルギー管理のためのスケーラブルなソリューションを提供しており、ISO 50001の資金提供の対象となります。

ハイテック・エナジー

利点

  • 既存のインフラに簡単に統合できます
  • PCF計算と適合性報告は適合をサポートします。
  • 将来のPCFとCSRDの要件に備えています

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

製品の製造コストを削減します

HEITEC Energy App は、消費を最適化し、コストを削減し、持続可能性を高めることで、食品・飲料におけるエネルギーとESG 課題に取り組みます。センサーを統合し、QRをすばやくセットアップし、PCF/CSRDデータを保護します。ISO 50001対応で、マシンに近い使用状況を記録し、DIN EN 16247レポートを作成します