Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Active Tester 搭載 HCLTech

HCLTech は、60か国に219,000人以上の従業員を抱えるグローバルテクノロジー企業で、幅広いテクノロジーサービスと製品のポートフォリオpowered by、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AIを中心とした業界をリードする機能を提供しています。私たちはすべての主要業種のクライアントと協力して、Financial Services、製造、ライフサイエンスとヘルスケア、テクノロジーとサービス、通信とメディア、小売とCPG、公共サービス向けの業界ソリューションを提供しています。2024年6月までの12か月間の連結収益は合計134億ドルでした。私たちがどのようにあなたのために進歩を促進できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

なぜでしょうか Active Tester。

... Teamcenter導入のテスト作業が最大 70% 削減されました。

利点

  • シフトレフトによる品質の大幅な向上
  • 生産性の向上
  • 時間とコストの大幅な節約
  • コードレスソリューションにより、ドメイン知識を持つ既存のQAチームがテストケースを自動化できます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

JDK 8またはそれ以上

クロームブラウザー

セレンジャー (オープンソース)

きゅうりの瓶 (オープンソース)

CI CDアプリケーション(オプション)