Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HL-X-LAB™ 搭載 H.Lüdi + Co. AG

H. Lüdi+ Co.AGは1927年にメディア供給のコアコンポーネントのメーカーとして設立され、近代的で柔軟で持続可能な研究所の建設とメディア供給のためのシステムとソリューションを開発しています。H.Lüdi製品ポートフォリオの完全なモジュール性により、施設の設備とプロジェクトの流れを最大限に柔軟に行うことができます。メディアシーリングの開発は、1995年にメディアコラムとメディア接続ブロックのオリジナルデザインから始まりました。すべてのメディア H.Lüdi+ Co. の発展AGは、独自の製品のエネルギー効率、リサイクル性、長寿命化を通じて持続可能性を追求しています。Siemens Xcelerator・パートナーにお問い合わせください

利点

  • 現場での個別の設置が少ない
  • プロジェクト適応コストの削減
  • プロジェクトのリードタイムを短縮することで、市場投入までの時間を短縮できます!
  • 高い適応性
  • 設置効率
  • 安全性が高い
  • とても快適です
  • 高いエネルギー効率
  • レジリエンス
  • 持続可能性
  • 投資収益率が高い
  • スペース効率

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

部屋の高さは3.2メートルです