Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSpectrum Power 5 なの?

Spectrum Power 5は、自治体やマルチユーティリティだけでなく、産業やインフラ向けの電力網管理ソフトウェアです。この高度なソフトウェアソリューションは、効率性、信頼性、将来性のあるテクノロジーを1つの強力なプラットフォームで提供します。

Spectrum Power 5は、再生可能エネルギー源、ガス、水道、地域暖房システムをシームレスに統合することで、安定した中断のない電力供給を保証します。これにより、近代化された運用のための、スマートで持続可能で相互接続されたエネルギー管理の基盤が提供されます。

主なメリット

複雑な要求を満たす

現代の送電網運用には、ますます複雑化する環境の中で安定性と信頼性を高める必要があります。Siemens 信頼できるパートナーとして、お客様の課題を理解し、自信を持って対処するために必要なサポートを提供します。

責任を持って送電網を運用してください

規制上の要求の高まり、サイバーセキュリティの脅威の増大、再生可能エネルギー源のシームレスな統合により、圧力が高まっています。Spectrum Power 5では、責任とビジョンを持って送電網を運営します。

再生可能エネルギーを統合しましょう

当社の強力なソフトウェアは、供給の安全性を最大限に確保し、再生可能エネルギー源をガス、水、地域暖房システムとスムーズに統合します。Spectrum Power 5は、お客様の事業を機敏かつ効率的に保ち、将来を見据えた状態に保ちます。

注目の機能