Gridscale X Network Model Manager は、すべての利害関係者が自己文書化されたOpenAPI標準を使用してデータに簡単にアクセスできるようにしながら、ネットワークモデルデータを最新かつ一貫性のある状態に保ちます。
主要なTSOやISOと緊密に協力して開発された、Gridscale XNetwork Model Manager:
- 多種多様なモデルを扱います
- プロジェクト処理を容易にします
- 他のアプリケーションを必要とせずにチームワークとコラボレーションを促進します
Gridscale X Network Model Manager でグリッドの計画、開発、運用を最適化すれば、生産性を高め、より早く結果を出すことができます。