Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Gridscale X フレキシビリティマネージャーが選ばれる理由

配電網は、電化、データセンター、分散型エネルギー資源の急速な成長により、ますます圧力を受けています。従来の補強だけでは、接続需要と複雑さの高まりに対応できません。Gridscale X Flexiability Managerは、通信事業者が混雑を予測し、ネットワーク全体の柔軟なリソースを積極的に管理するのに役立ちます。

このソフトウェアは、送電網の状態を継続的に監視し、過負荷を予測し、電気自動車、ヒートポンプ、バッテリー、分散型発電などの接続資産から柔軟性オプションを特定します。これらのリソースを有効にすることで、DSOは運用の安定性を維持しながら、送電網容量の利用率を最大20パーセント向上させ、強化費用を最大40パーセント削減することができます。

主な利点

渋滞が発生する前に予測してください

グリッドの状態を継続的に監視し、過負荷を予測して、制約に対応する代わりに予防措置を講じます。

既存のインフラの容量を解放します

DERの柔軟性を有効にして、新しいラインを建設せずにグリッド利用率を最大20パーセント向上させてください。

補強費を削減します

ターゲットを絞った柔軟性対策を講じて、アップグレードを延期し、グリッド投資のニーズを最大40パーセント削減してください。

主要な機能

他の人がGridscale X柔軟性マネージャーをどのように使用しているかを調べてください

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | オーストリアはDER需要の高まりに備えて送電網を準備しています

分散型発電の急速な成長に伴い、オーストリアの電力会社、KNGは現在、ますます複雑でダイナミックな送電網を運用する準備をしています。KNGは、新しい運用機能とデジタル機能を見越して、Siemens 力を合わせてソリューションを共同で革新し、最終的にFlexiility Managerを立ち上げました。

リソースと関連製品を探してください