Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜGridscale X Dynamic Security Assessment なの?

送電の動的安定性評価のための自動グリッドレジリエンスソフトウェアであるGridscale X Dynamic Security Assessmentで、システムセキュリティを強化し、運用計画を改善してください。迅速かつ正確な意思決定のためのリアルタイムの情報を提供することで、状況認識を高め、停電を防ぐのに役立ちます。

Gridscale X Dynamic Security Assessment は相互運用性が高いです。シーメンスのSpectrum Powerなど、あらゆる運用システムで使用でき、リアルタイムの安定性認識とオペレーター支援機能で強化されています。Dynamic Security Assessmentを世界をリードするグリッドプランニングソフトウェアPSSと組み合わせると、グリッドプランナーはさまざまな拡張安定性分析を最大限の効率で実行および管理できます。

主なメリット

送電網の安定性を高めます

グリッドを安定限界以下で安全に運用し、リアルタイムの安定性評価で停電を防ぎます。Dynamic Security Assessment は、すべての安定性分析を1つのツールに統合し、NERCとENTSO‑Eへの準拠を保証します。

複雑さを管理します

状況認識の向上と緩和措置の有効な推奨事項により、ますます複雑化するグリッドステートを管理できます。直感的なユーザーインターフェースにより、重大な状態を特定し、根本原因を迅速に評価できます。

意思決定をスピードアップします

自動安定性評価でワークフローを加速させてください。Dynamic Security Assessmentは、入手可能な最速の動的シミュレーションエンジンの1つとして、複数のCPUコアとサーバーにわたるシミュレーションを同時に調整します。

注目の機能