Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜGridscale X Dynamic Line Rating なの?

Gridscale X Dynamic Line Rating Ratingソフトウェアは、現在の現地の天候や環境条件に基づいて、架空線の容量をリアルタイムで計算して予測します。回線容量を90%の確率で10〜15%増やして、緊急の容量ニーズと系統拡張スケジュールの間のギャップを埋めます。

このモジュール式で相互運用可能なソリューションは、グリッド制御システムやその他のアプリケーションの既存のIT/OTワークフローに統合され、ベンダーに縛られることなく柔軟性を提供します。DDynamic Line Rating Ratingは、Spectrum PowerおよびGridscale Xポートフォリオと互換性があるため、オペレーターのガイダンスが向上し、グリッドの安定性が高まります。

主なメリット

回線容量を増やしてください

Dynamic Line Rating は、回線の通電容量を増やし、再送コストを削減できます。当社のDynamic Security Assessment ソフトウェアと併用すると、オペレーターは温度限界に達する前に問題を評価できます。

コンプライアンスを守りましょう

Dynamic Line Rating は、国際基準と推奨事項(IEEE、CIGRE など)に沿っています。地域の要件を満たすために、規制機関に計算された格付けを提供するお手伝いをします。

必要に応じてスケーリングします

一般的な気象データ、地域の測定値、および個々のセンサーデータを活用してください。1本の高圧線から系統全体まで、サブトランスミッションとトランスミッションのレベルに関する評価ポイントをいくつでも分析できます。

注目の機能