電力システム保護のための主要なシミュレーションソフトウェアであるGridscale X Advanced Protection Assessmentの詳細な機能を調べてください。非常に詳細なシミュレーションを可能にすることで、電力網の信頼性と耐障害性を確保し、費用のかかる停電や機器の損傷を防ぐのに役立ちます。その高度な評価機能により、保護システムのパフォーマンスに関する比類のない洞察が得られます。

電力システム保護のための主要なシミュレーションソフトウェアであるGridscale X Advanced Protection Assessmentの詳細な機能を調べてください。非常に詳細なシミュレーションを可能にすることで、電力網の信頼性と耐障害性を確保し、費用のかかる停電や機器の損傷を防ぐのに役立ちます。その高度な評価機能により、保護システムのパフォーマンスに関する比類のない洞察が得られます。

内部および外部の監視、位相と故障の選択ロジック、CTとVTの入力式などに対応する7,300種類以上のリレースタイル、リクローザー、fuses 大規模なライブラリで、正確で効率的なシミュレーションを実現します。
革新的で実証済みの方法論を活用して、広域調整レビューを自動化してください。既存のネットワークモデルを基礎として使用して、高電圧送電システム全体のバックアップ保護デバイス間の調整を検証してください。
リレー設定ファイルを自動的にインポートすることで、エラーを減らします。一部のリレーでは、アドバンストプロテクションアセスメントで設定ファイルを更新して読み取ることができます。プログラムインターフェースは13社以上のリレーメーカーで利用できます。