すべてのパッケージは3つの基本モジュールから始まります:
組み込みDatabase
独自の組み込みDatabase は、データの品質と信頼性を最適化できるという、高度な保護評価における重要な利点をお客様に提供します。中央データベースにより、データをすべてのモジュールで自動的に共有して使用できるため、手動で更新する必要がなくなります。
Database エディター
その Database エディターモジュール すべてのアドバンストプロテクションアセスメント機能の基礎です。このモジュールを使用すると、保護エンジニアは、リレー、リクローザー、ヒューズのモデルのインポート、データの結合、保護データの迅速な入力など、変圧器モデルの構築を簡素化できます。
単線図
と 単線ダイアグラムモジュール ユーザーは、データの表示、短絡結果、保護シミュレーション応答のほか、システムの単線図を作成して保守することができます。このモジュールでは、ユーザーはブレーカーを開けたり、障害を適用したりするための直接アクセスができます。
オプションのモジュールには以下が含まれます:
ショート・サーキット
その ショートサーキットモジュール あらゆる規模のシステムのあらゆる種類の故障を計算します。標準およびカスタマイズされたレポート、自動障害調査、障害位置分析、ユーザー定義の障害状態をサポートします。
コーディネーショングラフィックス
その コーディネーショングラフィックモジュール 過電流保護装置と距離保護装置の特性を表示します。インタラクティブなコンティンジェンシーとフォールトアプリケーション、グラフィカルリレーリセット、リレーとディストリビューションのリクローザータップとテストポイントの直接リセットをサポートします。
行定数
その ライン定数モジュール 導体データ、接地線とタワー構成を使用して、架空送配電線の自己正列インピーダンスとゼロ列インピーダンスを計算します。
リレー設定
その リレー設定モジュール 企業のリレー設定手順を、障害調査の実行、未処理のリレー設定の計算、実際のタップの選択を行うユーザー作成のマクロとして表しています。「スターターマクロ」のライブラリには、パーミッシブオーバーリーチ転送トリップスキームでのデジタル距離リレーの設定などが含まれています。
システムシミュレーター
その システムシミュレータモジュール 単線図と相互作用して単一シナリオの調査を行います。
リレーチェック
その リレーチェックモジュール さまざまな障害シナリオに対応して、保護システムの自動段階的イベントシミュレーションを提供します。このユニークな機能により、保護を広範囲にわたって評価して、調整ミスを明らかにすることができます。概要レポートを使用すると、問題を簡単に見つけることができます。
注文生産モジュール
その 注文生産モジュール 特定の場所のタップとテストポイントに基づいて、リレー設定のデータ駆動型レポートを生成します。
パワーフロー(プロ・アルティメット・プラスのみ)
ザ・リクシ・ パワーフローモジュール ニュートン解法と高速非結合解法の両方を提供しています。制御アルゴリズムは、チップと位相シフト変圧器、無効発電による電圧制御、スイッチトキャパシタバンク動作、エリアインターチェンジ制御をサポートしています。
ブレーカーデューティーモジュール(プロアルティメットプラスのみ)
ザ・リクシ・ ブレーカーデューティーモジュール IECまたはANSI規格のいずれかの承認された手順に従ってブレーカー遮断デューティの評価を自動化し、新規および既存のブレーカーの評価を合理化します。
感度分析モジュール(プロアルティメットプラスのみ)
ザ・リクシ・ 感度分析モジュール 調査中の回線保護が正しく動作しているかどうか、またその運用の特定の要件に関する十分性を評価するために設計された一連の不測の事態を自動的に実行します。
機器保護
ザ・リクシ・ 機器保護モジュール 機器の保護データと機器の動作曲線をすばやく収集して包括的な保護評価を行うことができます。これにより、エンジニアの生産性が向上し、完全な保証が保証されます。
ショートサーキットリダクション(プロ・アルティメット・プラスのみ)
ザ・リクシ・ 短絡低減モジュール には、EMTP計算用のネットワークモデルの提供、他の非高度な保護評価プログラムの提供、および電力会社の近隣とのデータ共有に役立つ2種類のネットワーク削減があります。
高度な保護評価Compliance(NERC PRC)
オプション 高度な保護評価Compliance モジュール(CM) Advanced Protection Assessmentの非常に詳細な保護シミュレーション機能を活用し、適切なNERC PRC基準を評価し、詳細なレポートを作成することで、コンプライアンス評価プロセスの合理化に役立ちます。
Compliance モジュール
ザ・リクシ・ 高度な保護評価Compliance モジュール(CM) Advanced Protection Assessmentの非常に詳細な保護シミュレーション機能を活用して、NERC PRCの基準と、障害、過負荷、電力変動時の重要な保護動作を評価し、詳細なレポートを作成することで、コンプライアンスと信頼性の評価プロセスを合理化します。
TS リンク
これ ユニークなシミュレーションツール アドバンスト・プロテクション・アセスメントの保護データをPSS® Eの時間領域過渡安定性プログラムと統合します。これにより、保護リレーの動作がシステムの動的動作に及ぼす影響をモデル化して、バルク電力システムの信頼性の高いシミュレーションが可能になります。
ブリッジ
アドバンストプロテクションアセスメントブリッジモジュールは、資産管理システムとのネットワークと保護データの双方向データ交換を提供します。ブリッジは、両方のシステムに共通するデータのマッピングを、全体を通してデータの整合性を維持する方法で管理します。ユーザーが要求する転送に応じて、新しい変電所、LZOP、リレー、リレー設定を作成したり、既存のものを更新したりできます。