Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシステムセキュリティなの?

Siemens、デジタル化された電力網をサイバー攻撃から保護するためのネットワーク自動化ソリューションを提供しています。規制を最大限に満たす標準化されたIEC 62443認定の変電所ソリューションとプロセスにより、より迅速に導入できるというメリットがあります。当社のソリューションは最新の国際サイバーセキュリティ標準に基づいており、デジタル化を実施するための安全な基盤を提供しています。

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

主なメリット

認定プロセスで導入を加速

変電所のセキュリティを標準化し、実装リスクを軽減するIEC 62443認定のエンジニアリングおよび統合ワークフローを使用して、プロジェクトの展開をスピードアップします。

規制要件に自信を持って対応してください

文書化された監査可能なセキュリティフレームワークを通じて、IEC 62443やISO/IEC 27001を含む国際および地域標準への完全な準拠を可能にします。

安全なデジタル化を大規模に実現

エネルギーシステム向けの包括的でエンドツーエンドのサイバーセキュリティアプローチで設計された安全な基盤の上に、新しいデジタル技術と自動化技術を採用してください。

注目の機能