Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SERICY.assist Recorder 搭載 Grenzebach Maschinenbau

グレンツェバッハは、世界の建材セクター向けの革新的な生産工場を専門としており、効率的で信頼性の高い製造のための最先端のシステムを設計しています。
私たちの焦点には、高度な技術を備えた石膏製造プラント、完全な断熱材システム(有機繊維と鉱物繊維)、木材技術機器(ベニヤ製造)、クリストバライトプラントソリューションが含まれます。
私たちは、コンポーネントから高度な自動化を備えたターンキーラインまで、耐久性に優れた未来志向のソリューションを提供しています。私たちの品質への取り組みには、包括的なコンサルティング、エンジニアリング、プロジェクト管理が含まれ、世界中で最適な成果と永続的な価値を保証しています。

なぜでしょうか セリシーが選ばれる理由。アシストレコーダー。

このアプリは、特に製造現場でのプロセスを合理化されたデジタルワークフローに変換することで、手動文書に革命をもたらします。プログラミングの知識がなくても、測定値、イベント、観測を即座にデジタル化できます。ユーザーは、サービス文書、品質保証、欠陥管理など、さまざまなアプリケーションに合わせたカスタムフォームを簡単に作成できます。

グレンツェバッハ・セリシー・アシストレコーダー

利点

  • デジタルデータキャプチャで文書化プロセスを合理化し、時間のかかる事務処理を排除します。アプリのオフライン機能により、継続的な運用が保証されます。複数の入力方法(QR/バーコードスキャン、Bluetooth接続、位置認識、写真記録)により、最大限の柔軟性が得られます。
  • 記録されたデータをリアルタイムまたは非同期で保存する:オフライン機能により、作業が中断されることはありません。一元化された文書システムは、データの損失を防ぎ、記録間の一貫性を保証します。リアルタイム同期-情報は常に最新で、権限のあるユーザーもアクセスできます。
  • 強力な分析ツールとインスタントレポート機能で効率を高めましょう。カスタマイズ可能なグラフや視覚化を通じて、生データを実用的な洞察に変換します。すべてのデータは一元的に保存され、視覚化オプションで分析でき、MS Excelに簡単にエクスポートできます。

主要な機能

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Industrial Edge Hub Access

以下の「ハードウェア需要仕様」に記載されているハードウェア