シミュレーションモデル
私たちはgPROMS Process essを使用して、サイト全体のエネルギーシステムのシミュレーションモデル(デジタルプロセスツイン)を作成します。このモデルは、GPromsデジタルアプリケーションプラットフォーム(gDAP)内のプラントに実装され、プラントデータに接続されます。
シーメンスのgPROMS Utilities デジタルアプリケーションは、大規模な処理現場での日々の炭化水素燃料要件、ひいては温室効果ガス排出量を最小限に抑えるのに役立ちます。これにより、多額の設備投資をしなくても、排出量を3〜8%削減できます。このソリューションはデジタルツインベースの最適化技術を使用して、オペレーターにいつでも最も効率的な運用設定を提供します。
炭化水素燃料の要件に関する決定をデジタル化および自動化して、革新的なdigital twin テクノロジーを通じて排出量を3〜8%削減します。
オペレーターをどの程度関与させたいですか?推奨事項は、クローズドループモードで自動的に実装することも、オペレーターの裁量で実装することもできます。オペレーターは、入手可能な最良のデータを使用して決定を下すことができます。
オプティマイザーは、「最小限の中断」から「大幅な変更とメリット」(ボイラーAを停止してボイラーBを起動するなど)まで、さまざまな適切な変更を提供します。オペレーターは、専門家による意思決定のサポートを即座に受けられます。

私たちはgPROMS Process essを使用して、サイト全体のエネルギーシステムのシミュレーションモデル(デジタルプロセスツイン)を作成します。このモデルは、GPromsデジタルアプリケーションプラットフォーム(gDAP)内のプラントに実装され、プラントデータに接続されます。

オプティマイザーは15分ごとに実行され、最適な設定、つまり次の期間のエネルギー消費を最小限に抑える設定を決定します。レコメンデーションを自動的に、またはオペレーターの裁量で実装します。

新しい設定は、プラントオートメーションシステム内の視覚化画面またはカスタムダッシュボードでオペレーターに提供されます。主要なパフォーマンスと排出量データに簡単にアクセスして理解できます。