Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜgPROMS アカデミックなの?

gPROMS Academicは、全機能のgPROMS 製品ライセンスを大学に提供することで、化学工学の研究と教育をサポートしています。これにより、ユーザーはプログラミングなしで数学モデルを作成し、結果をすばやく生成できるため、研究のスピードアップに役立ちます。

gPROMS の方程式指向モデリングは、研究者が生化学やナノテクノロジーなどのプロセス開発の複雑な新しい分野を探求するのに役立ちます。Siemens、これらの方程式指向モデリング製品を市販価格のごく一部で提供しています。SPSEは、教授がコースを作成するのに役立つ資料を提供するPATHイニシアチブで教育を支援しています。

主なメリット

研究をスピードアップしてください

目的に合った数学モデルを作成し、実験データに照らして校正し、さまざまな分析および最適化手法を使用して結果を迅速に生成します。

プログラミングの必要性を取り除きます

目的に合った数学モデルを作成し、実験データに照らして校正し、さまざまな分析および最適化手法を使用して結果を迅速に生成します。

モデルをカスタマイズしてください

GPROMSの業界をリードするカスタムモデリング機能により、最先端のモデルを利用できる一方で、市販のブラックボックスモデルに限定されません。

注目の機能