Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

48(E) Tax Credit for Renewable Energy and/or Battery Storage 搭載 Giraffe

クリーンエネルギー技術には最大1.2兆ドルの税額控除が受けられますが、組織はIRSの手続きを進められないために逃しています。ジラフ・ファイナンシャルはそれを変えています。Giraffeは、米国インフレ削減法(IRA)の状況を詳しく説明しているので、あなたにふさわしい税額控除を受けることができます。<br/><br/>Giraffeのウェブサイト(www.giraffe.financial)にアクセスし、アカウントを作成し、プロジェクト情報をアップロードしてください。あとはすべて私たちが行います!あなたが非課税事業体の場合は、IRSからリベートを受けられるように、納税申告書を提出します!税額控除を売却したい場合は、私たちが代わりに販売し、現金を用意します!クレジットを申請して自分で使いたいが、規制の複雑さを乗り切るのに助けが必要-私たちがお手伝いします!

なぜでしょうか 税額控除を見つけ、生み出し、収益化しましょう。

ITCセクション48/48Eは、再生可能エネルギープロジェクトへの投資を奨励しています。対象となるエネルギー資産の費用の最大30%の税額控除を提供し、クリーンエネルギーの採用と温室効果ガスの削減を促進します。このクレジットは、太陽光、風力、エネルギー貯蔵などのさまざまな再生可能エネルギー技術に適用されます。Giraffe Financialは、48(E)税額控除を活用するためのフルサービスソリューションを提供しています。Giraffeは、対象となる税額控除を最大限に活用しながら、プロセスを簡素化します。Giraffeは、お客様のプロジェクトの適格性を確認し、適切な書類を収集し、コンプライアンスを確保します。次に、ビジネスや組織のニーズに合わせてクレジットを収益化するオプションをご案内します。

利点

  • コンプライアンスリスクの軽減
  • 組織への負担が少ない
  • 信用の可能性を最大化してください

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース