Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜVB1なの?

VB1 generator switchgear は、水力発電所や改造プロジェクトでよく使用される、並列発電ユニット用の用途の広いソリューションです。複数の発電機または補助フィーダーを備えた発電所には、高いスイッチング容量と効率的なスペースが必要です。VB1の柔軟で拡張可能なモジュラーコンセプトとコンパクトなデザインは、これらのニーズに応えます。VB1の柔軟で拡張可能なモジュラーコンセプトを特定のニーズに合わせて、最大140 MWの電力をサポートします。内部アーク分類により、高い人員および操作上の安全性を実現します。コンパクトでメンテナンスフリーの設計により、スペースが削減され、運用コストが削減されます。

主なメリット

複数の発電機システムに最適化してください

複数の並列発電機システムと補助フィーダーを管理します。複雑なプラント設定で配電を最適化して、施設全体のシステム効率と運用の信頼性を高めましょう。

柔軟で適応性のある設置を実現してください

コンパクトでカスタマイズ可能なデザインで、拡張可能なモジュラーコンセプトを実装してください。スイッチギヤを屋内または屋外に設置して、特定のサイト要件や将来の拡張ニーズに簡単に対応できます。

維持費を最小限に抑えて運用コストを削減します

メンテナンスフリー設計のメリットは、定期的なサービスの必要性とそれに伴う人件費を削減します。これにより、電力システムを継続的かつ確実に運用するための総所有コストが削減されます。

注目の機能

コンパクトで安全:利点を発見してください

高い公称電流を確実に処理できます

要求の厳しい発電用途でも安定した性能を発揮するため、最大5,800Aの定格公称電流で動作します。システム内に安定した効率的な配電を行い、継続的な運用をサポートします。

高度な安全性と電気システム性能に重点を置いた、すっきりとしたラインの洗練された産業用発電機開閉装置。

個人的および運用上の高い安全を確保してください

IAC A FLR 72 kA 0.1sまでの内部アーク分類で人員と業務を保護します。このアーク・フォルト・テスト済みの設計により、LSC 2Aの高い運用可用性が保証され、インフラとスタッフを保護します。

ポンプ式貯蔵 VB1。

さまざまな接続方法との統合

ケーブル、バスダクト、固体絶縁バスバー(SIB)、絶縁フェーズドバスバー(IPB)を使用してシームレスに接続します。多様なプラント構成や改造プロジェクトに柔軟に統合できます。

発電機の配電盤とさまざまな電気部品を備えた回路遮断器システム。

リソースを調べてください