all
長寿命でメンテナンスフリーのパフォーマンス
メンテナンスフリーの真空技術は、密閉型真空遮断器に支えられて、最大定格電流で最大10,000COサイクルを供給します。フルスプリングの操作メカニズムにより、動作寿命が最大20,000 COサイクルまで延長されます。
再生可能エネルギー容量が増加するにつれて、揚水発電所(PSPP)は、電力システムの信頼性を維持するために必要なグリッドスケールのエネルギー貯蔵を提供します。風力発電所や太陽光発電密度の高い地域に新しいPSPPを建設すると、送電網の耐障害性が大幅に向上し、発電所の可用性が重要なパフォーマンス上の利点になります。
運転費を削減し、メンテナンス間隔を延長し、ライフサイクルコストを抑えるために、電気的および機械的耐久性に優れた発電機のサーキットブレーカーを選択してください。
日常的な頻繁な運用と大電流の中断に対応するように設計されたGCBを使用して、PSPPの信頼性の高いパフォーマンスを確保し、予期しない停電を減らしてください。
高可用性を維持し、サービスニーズを減らし、一貫した電力供給をサポートすることで投資収益率を最大化する、耐久性に優れ、PSPPに最適化されたGCBを選択してください。
メンテナンスフリーの真空技術は、密閉型真空遮断器に支えられて、最大定格電流で最大10,000COサイクルを供給します。フルスプリングの操作メカニズムにより、動作寿命が最大20,000 COサイクルまで延長されます。
互換性と信頼性を最大限に高めるため、GCB、PRDS、バック・トゥ・バック、スターティング・スイッチ、ブレーキなどの機器一式が1つのメーカー製で、すべての機能に対応する共通のローカル制御キャビネットも含まれています。
設置面積がコンパクトで必要なスペースが少ないため、設置が簡単です。水平または垂直の構成とオプションの分解配送により、困難な現場や厳しいプロジェクト条件に柔軟に対応できます。