なぜHB1-Cなの?
HB1-Cは発電機のサーキットブレーカーシステムで、最大72kAまでの改造プロジェクト向けのオールインワンのボルトオンソリューションです。発電用途にも適応します。
レトロフィットプロジェクトは、スペースと設計の制限により、新しい機器の統合に苦労することがよくあります。HB1-Cの広範なカスタマイズでこれを解決します。垂直または水平に取り付け、シームレスな統合のために既存のバスバー接続に合わせてI字型またはL字型のデザインを調整します。
HB1-Cのコンパクトなサイズは、従来のGCBインターフェースと一致し、アップグレードが簡単です。メンテナンスフリーの真空技術を使用して、運用コストを最大 75% 削減します。IEC/IEEE 62271-37-013:2021 規格に適合する一体型の主断路器と接地スイッチにより、安全性とコンプライアンスを強化します。