なぜHB1なの?
三相密閉型開閉装置はコンパクトで包括的で、真空技術における30年の経験が活かされています。中央コンポーネントとしてHB1-C発電機のサーキットブレーカーモジュールが組み込まれています。
HB1は、発電機と電力変圧器を保護するために設計された高度な発電機開閉装置です。発電所の信頼性を高め、運用を簡素化し、コストを削減します。最大6,700Aの電流を処理し、最大72kAの短絡定格を備えています。
このシステムは、真空発生器の回路ブレーカー、主断路器、接地スイッチ、電流および電圧変圧器、サージアレスタ、コンデンサを内蔵した、空気絶縁された金属で囲まれた設計が特徴です。