Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HELLER Tokn & Digital Twin - Perfect Match for Training 搭載 Gebr. Heller Maschinenfrabrik

HELLER Groupは、世界中に2,600人の従業員を擁し、金属切削用途向けの最先端のCNC 工作機械と製造システムを開発および製造しています。ヨーロッパ、アジア、南北アメリカにある5つの生産施設が、さまざまな分野の顧客に信頼できる供給を保証しています。さらに、HELLERは、自社の販売およびサービス子会社と資格のあるサービスパートナーとともに、すべての主要市場に拠点を置いています。HELLERの製品群は、4軸および5軸のマシニングセンター、ミル/ターンマシニングセンター、特殊用途およびプロジェクトマシンで構成されています。ポートフォリオは、生産のデジタル化と自動化のためのモジュール式のサービスと、幅広いソリューションによって補完されます。

なぜでしょうか ヘラーとシーメンスは毎日のtraining に革命をもたらします。

HELLER Toknは、シーメンスSSINUMERIK ONE コントロールを備えたコンパクトな5軸CNC マシンで、すべての機能を備えています。Digital Twin、つまり実際の機械のように動作するシミュレーションが付属しており、training 機能を強化します。Digital Twin はToknを補完し、training コンセプトに便利な機能を追加します。

ヘラー・トークン-training マシン

利点

  • マシン用のHELLERトークンは、操作エラーと安全な操作を許容します。
  • 「スモールフォーマット」はユーザーにそれを試す動機を与えます
  • NCプログラミングの構文エラーや衝突をチェックするためのDigital Twin
  • 材料除去シミュレーション
  • Digital Twin 02: 加工プログラムのランタイム決定

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件