Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Clean Fuel Standard Management Platform 搭載 FuSE

FuSE は、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、ブリティッシュColumbia、カナダのクリーン燃料標準プログラムにシームレスに参加できるようにするエンドツーエンドのソフトウェアプラットフォームです。FuSE uSEは、登録、クレジットの生成、収益化を自動化することで、電気自動車事業者や充電サイトのホストがこれらのプログラムから利益を引き出し、最大化できるよう支援します。

なぜでしょうか FuSE で電気自動車の充電収入を最大化してください。

FuSE は、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、ブリティッシュColumbia、カナダのクリーン燃料標準プログラムにシームレスに参加できるようにするエンドツーエンドのソフトウェアプラットフォームです。FuSE uSEは、登録、クレジット生成、収益化を自動化することで、電気自動車、充電サイトのホスト、充電ネットワーク事業者がこれらのプログラムから収益を引き出し、最大化できるよう支援します。FuSE は、教育と透明性への取り組みを通じて、これらの市場の複雑さと規制上のハードルに対処し、完全なコンプライアンスを維持しながら対象となるすべてのクレジットを獲得できるようにするために存在します。FuSE は、クレジットを最初から最後まで管理するための単一の統合システムを提供します。当社の専門知識とデータ主導型のプラットフォームにより、推測に頼る必要がなくなり、管理が合理化されるため、お客様はコアビジネスに集中できます。オンボーディングから収益実現まで、FuSE uSEは信頼できるサポートと明確なコミュニケーションを提供し、これらの重要な収益源を活用し、よりクリーンな輸送への移行を加速できるようにします。

fuse_ダッシュボード

利点

  • FuSE SEは、クリーン燃料標準プログラムの対象となるすべてのクレジットを確実に獲得できるようにし、EV充電資産を信頼できる収入源に変えます。
  • Fuseの自動化されたプラットフォームと透明なプロセスにより、規制の複雑さが解消され、管理上の負担なしに、北米全域で実施中のすべてのクリーン燃料基準プログラムのコンプライアンスを維持できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

車載充電ネットワークのEVクレジット収入

FuSE は、レンタカー会社や大規模なディーラーネットワークにおけるEV充電器の登録、クレジットの生成、収益化を自動化し、北米のすべてのクリーン燃料基準プログラムのコンプライアンスを維持しながら、充電による収益を確保します。