Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FNT Hybrid Infrastructure Management 搭載 FNT

FNT Software、企業や公的機関の複雑なデジタルインフラの管理を簡素化します。FNT コマンドプラットフォームは、IT、テレコム、データセンターのインフラストラクチャをデジタルツインとして効率的に管理し、計画、障害解消、変革を容易にします。標準化されたツールを使用して、データを統合し、レポートを生成し、ワークフローを最適化し、新しいサービスを効率的に展開します。柔軟なライセンス、クラウド対応、事前設定された導入により、迅速なセットアップが可能です。DAX-40企業のほぼ半数を含む、世界中の500社以上の企業から信頼されています。

なぜでしょうか クラウドとオンプレミスのコンポーネントを記録して視覚化する。

FNT のハイブリッドインフラストラクチャ管理ソリューションを使用すると、クラウドサービスを含むITおよびネットワークインフラストラクチャ全体を、統一された統合されたデータモデルにマッピングすることができます。これには、建物のインフラストラクチャ(電力、冷却、スペース)、IT/ネットワークインフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー、ストレージ-仮想と物理、オンプレミスとクラウド)、接続(物理的なケーブルインフラと論理回路/帯域幅)、およびこれらに基づくサービス(ソフトウェア、アプリケーション)が含まれます。

資産そのものだけでなく、メーカーや技術に関係なく、さまざまなシステムやコンポーネント間の複雑な依存関係も文書化されています。双方向インターフェイスは、さまざまなシステムからのデータをバンドルし、それらを一元的にマッピングします。これにより、ハイブリッドインフラストラクチャの文書化、分析、計画、制御、自動化を1つのツールで行うことができます。

オンプレミス、クラウド、エッジなど、データとリソースが実際にどこにあるかはもはや問題ではありません。

利点

  • ITインフラの 100% の透明性と管理を実現
  • メンテナンスウィンドウの計画に必要な時間を 95% 削減します
  • 運用コストを最大 50% 削減します
  • インシデントとその原因を4倍速く特定します
  • ダウンタイムや障害に起因するビジネスリスクと費用を最大 50% 削減します
  • ITコストを最大35%削減し、収益性を20〜30%向上させます

主要な機能