Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FNT Data Center Management 搭載 FNT

FNT Software、企業や公的機関の複雑なデジタルインフラの管理を簡素化します。FNT コマンドプラットフォームは、IT、テレコム、データセンターのインフラストラクチャをデジタルツインとして効率的に管理し、計画、障害解消、変革を容易にします。標準化されたツールを使用して、データを統合し、レポートを生成し、ワークフローを最適化し、新しいサービスを効率的に展開します。柔軟なライセンス、クラウド対応、事前設定された導入により、迅速なセットアップが可能です。DAX-40企業のほぼ半数を含む、世界中の500社以上の企業から信頼されています。

なぜでしょうか データセンターのインフラ計画と管理 。

FNT のDC管理ソリューションは、データセンターのシステム環境全体の完全な概要を作成するリソースの文書化、計画、管理、最適化ツールです。プロセスを合理化し、建物のインフラストラクチャ(電力、冷却、床面積)、ITインフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー、ストレージ)、接続(ケーブル、パッチ)、サービス(ソフトウェア、アプリケーション)の使用を最適化します。この情報は、データセンター環境全体を表すデジタルツインとして保存されます。デジタルツインのデータは、主要なシステムに簡単に統合できる、動的に更新される単一のリポジトリで最新の状態に保たれます。

このソリューションには、分析や視覚化から計画やプロセス管理まで、多くの最新の管理機能が含まれています。これらは、データセンターの運用をより効率的にし、データセンターのインフラストラクチャ計画を改善し、将来の成長に備えてキャパシティを計画するのに役立ちます。さらに、2Dおよび3Dビューを作成して、物理的な空間の概要を視覚的に表示することもできます。

利点

  • 統一された統合データモデルにおけるシステムランドスケープの完全な概要
  • システムリソースの透明性とキャパシティ管理の向上
  • 日常業務の効率向上とMACプロセスの削減
  • 正確なデータに基づく変更計画
  • ダウンタイムと運用コストの削減
  • 運用チームの運用とサポートの向上

主要な機能