Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FNT Cable Management 搭載 FNT

FNT Software、企業や公的機関の複雑なデジタルインフラの管理を簡素化します。FNT コマンドプラットフォームは、IT、テレコム、データセンターのインフラストラクチャをデジタルツインとして効率的に管理し、計画、障害解消、変革を容易にします。標準化されたツールを使用して、データを統合し、レポートを生成し、ワークフローを最適化し、新しいサービスを効率的に展開します。柔軟なライセンス、クラウド対応、事前設定された導入により、迅速なセットアップが可能です。DAX-40企業のほぼ半数を含む、世界中の500社以上の企業から信頼されています。

なぜでしょうか ケーブルインフラ全体の概要。

FNT Cable Management ソフトウェアは、プラント内外のパッシブネットワークインフラ全体を文書化し、計画し、管理します。ケーブルネットワーク全体の詳細な概要を作成し、この情報をハイブリッドネットワークのデジタルツインとして保存します。デジタルツインは、建物内、屋外、建物間の配線を効率的かつ効果的に配線、整理、サポートするのに役立ちます。

このソリューションは、あらゆる種類の光ファイバー、銅線、同軸ネットワークのトポロジーと、導入されているすべての技術を網羅しています。ネットワークインフラストラクチャの地理参照と概略図が統合されているため、障害発生時の計画、影響分析、障害箇所の特定が容易になります。

FNT Cable Management は、ネットワークインフラストラクチャとその上で稼働するサービスを完全に透明化することで、複雑なインフラストラクチャでも効率的に管理および運用しやすくなります。

利点

  • すべての物理的および論理的なITおよび通信ネットワークに対する完全な透明性
  • すべての関連サービスの完全な透明性
  • 閾値の認識と報告を自動化できるので、運用コストが削減されます
  • 既存のプロセスへの正確な統合による効率の向上
  • コンプライアンス監査と監査準備に関する労力の軽減
  • より優れた障害認識と修復手段による稼働時間の最大化

主要な機能