Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜDisturbance Free Testing なのか?

従来の火災感知器のテストでは、運用が中断され、物理的なアクセスが必要になり、検査の合間に安全上のギャップが生じます。障害のないテスト(DFT)では、継続的なクラウド診断を使用して、Sinteso火災検知器をリモートでサイレントテストします。

Disturbance Free Testing により、制限区域に入ることなくシステムを完全に稼働状態に保ち、検出器の状態を報告して、予防的なライフサイクルメンテナンスを行います。このサービスは現場検査を補完します。

妨害のないテスト_ビビウム-1280x720

主な利点

リモートでサイレントにテストします

立ち入り禁止区域に入ったり、可聴アラームを鳴らしたりすることなく、いつでも検出器のテストを行うことができます。病院、ホテル、データセンター、その他の中断が許されない環境に最適です。

テスト中の継続的な保護

防火システムは、テストプロセス全体を通して完全に機能し続け、絶え間なく保護されます。検出器の状態を確認するためにゾーンを隔離したり、建物の安全性を損なったりする必要はありません。

信頼性が向上し、緊急修理が減りました

検出器の状態に関する積極的な報告により、予定外の緊急修理を最小限に抑え、システムの信頼性を高め、予知保全とライフサイクル計画をサポートします。

主要な機能

モニターのアイコン

リモート、サイレントディテクターテスト

DFTを使用すると、火災検知器に物理的にアクセスしたり、制限区域に入ったりすることなく、完全にリモートで火災検知器のテストを行うことができます。テストはサイレントなので、可聴アラームや運用の中断が許されない病院、ホテル、データセンターなどのデリケートな環境での日常使用に最適です。

トラブルシューティングアイコン

クラウドベースの診断によるセルフテスト

このサービスは、ハードウェアコンポーネント、煙の侵入の監視、ソフトウェアの正しい動作、および防火パネルへの通信をテストします。すべての診断はクラウドアプリとサービスツールを通じて管理され、定期検査だけでは実現できない検出器の状態を徹底的に評価します。

断片化されたESGレポートを表すアイコン

結果の文書化とコンプライアンスサポート

すべてのテスト結果は、明確な監査証跡を提供するために、Fire Manager と周辺機器のテストレポートに記録されています。DFTは、自動化されたサイレント診断でEN54のテスト要件を上回り、目視チェックと組み合わせたシーメンスの公式テスト方法です。

体験を表すアイコン

必須の現地検査を補完します

DFTは、必要なオンサイト検査を補足しますが、それに代わるものではありません。部屋の使用状況の変化、目に見える検出器の損傷、障害物、ラベルの精度、避難計画、防火パネル、手動コールポイント、特殊探知機、バッテリーのテストなどの質問は、やはり現場で実際に評価する必要があります。

今すぐ始める