リアルタイムの環境分析
環境をリアルタイムで継続的にスキャンして分析し、インシデントを特定します。このシステムは、煙の画像を評価して、実際の火災と蒸気、煙、ほこりなどの現象を区別します。
FDV202 FireCatcherカメラは、煙と炎を検出するビデオ火災検知器で、標準の検知器を超える追加の防御手段として機能します。重要な時間を節約し、確実に火災を検知できます。
従来の火災検知器は、広くて開放的な場所や天井の高いスペースでは、煙が消えると機能しなくなることがあります。当社のビデオ火災検知器は、熱の兆候がなくても、発生源の煙や炎を視覚的に検出します。高度なアルゴリズムが継続的に環境をスキャンして分析し、実際の火災と蒸気やほこりなどの現象を区別します。
サポートツール、柔軟な取り付け、システムとの簡単な統合により、設置の労力を軽減します。継続的な監視により、年中無休の防火対策を行い、ビジネスを守ります。
煙や炎を発生源から検出するので、煙や熱に物理的に触れる必要がありません。調査中に貴重な時間を確保し、より迅速な対応を可能にし、潜在的な損害を軽減してください。
ビデオ火災検知システムの計画と設置の全プロセスを合理化してください。サポートツールと柔軟な取り付けオプションを使用して、展開を加速してください。
施設の防火を年中無休で継続的に維持してください。画像とストリームのモニタリングは高品質のビデオを提供し、ハードウェアウォッチドッグはすべてのコンポーネントを保護して動作を中断しないようにします。
環境をリアルタイムで継続的にスキャンして分析し、インシデントを特定します。このシステムは、煙の画像を評価して、実際の火災と蒸気、煙、ほこりなどの現象を区別します。
すぐに分析するには、組み込みのメタデータオーバーレイを使用してください。健康状態と画質の継続的なモニタリング、アクティビティモニタリングで安心して、システムの信頼性が変化しても警告を受けることができます。
I/Oモジュールを介して防火管制パネルに接続します。マイルストーンやSiemens シベイランスと簡単に統合できます。高度な微調整と設定可能な検出ゾーンを活用してください。