Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
キービジュアル:イノトランス 2026

イノトランス2026の火災安全 | ベルリン

当社の鉄道車両用のスタンドアロン火災検知ソリューションをご覧ください。9月22日~26日:ホール27 | ブース 220

なぜスタンドアロンのレールディテクターなの?

すべての車両向けの当社独自の費用対効果の高いスタンドアロンの火災検知ソリューションは、プラグアンドプレイソリューションを提供します。SIL2、EN 45545-2、およびEN 50155への準拠と、柔軟な24VDC/110VDCの電源、および直接のシステム統合を組み合わせて、すべて一元的な窓口で行えます。

主な利点

青緑色の親指を立てるアイコンが黒い背景の中央にあります。手は定型化されていて漫画のようで、親指は上向きで、他の4本の指は拳に丸まっています。

火災安全を簡素化します

スタンドアロンアーキテクチャでは、独立した防火パネルが不要になります。コンポーネントの数が少ないと、システムが簡素化され、設置、試運転、メンテナンスが減り、車両全体のライフサイクルコストが削減されます。

黒い背景に設定された、黒い輪郭と中央に黒いチェックマークが付いた青緑色の盾のアイコン。

信頼性の高い検出への信頼

高精度の点煙検知と吸引煙検知により、誤警報に対する最大限の耐性を備え、早期かつ信頼性の高い火災検知が可能になります。ほこり、熱、振動があっても、列車の運行と乗客の安全を守ります。

茶色の縞模様のついたおしゃれな白い高速列車が、砂漠の風景の中を複線で速く走っています。背景には、太陽が輝く明るく少しぼんやりとした空の下に、高層ビルやヤシの木が立ち並ぶ近代的な街のスカイラインが見えます。

自信を持って計画してください

TCMSの直接統合、個別のパラメータ設定、柔軟な電源供給、完全なコンプライアンスにより、承認が簡単になり、世界中でプロジェクトをスムーズに実行できます。

主要な機能

他の人がスタンドアロンのレール検出器をどのように使用しているかを調べてください

黒、白、赤のカラーリングが施されたモダンな地下鉄の列車は、清潔で明るい地下鉄の駅に停車します。列車の正面には「M2 BRÓDNO」と番号「89」が表示されています。駅には、白い「Młynów」の看板が付いた濃い青色の穴の開いた壁、触感のある舗装が施された明るい色のプラットフォーム、多数の円形照明のある天井があります。背景には、プラットフォームに数人の乗客が見えます。

シュコダグループ-メトロワルシャワ

スタンドアロンの検出器は、乾接点を介して既存のTCMSに接続します。防火パネルはありません。柔軟な基本オプションにより、乗客が1,500人以上の列車、2022年から37本の列車が運行されている列車の高可用性がサポートされます。

茶色の縞模様のついたおしゃれな白い高速列車が、砂漠の風景の中を複線で速く走っています。背景には、太陽が輝く明るく少しぼんやりとした空の下に、高層ビルやヤシの木が立ち並ぶ近代的な街のスカイラインが見えます。

Siemens Mobility 社-ヴァレロ

高速列車 — エジプト:ヴェラロ列車は、熱、砂、ほこりをしのぐように作られています。プラグアンドプレイ検出器はTCMSに接続します。専用の防火パネルはありません。SIL2フォーカスとV0素材により、エンジンルームでの確実な検出が可能になります。

川沿いの線路を走る白いベクトロン機関車。架線と曇り空のある田園風景です。

Siemens Mobility 社-ベクトロン

機関車 — ベクトロン:大まかなベースにスタンドアロンのマルチクリテリア/光学検出器を備えた763台の機関車。プラグアンドプレイのTCMS統合により、複雑さと障害点が軽減され、信頼性の高いエンジンルーム検出が可能になります。

その他のリソースを調べてください

ダウンロード