Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜリニア熱検出器なの?

FibroLaserの線形熱検知システムは、トンネル、駐車場、ケーブルトレイなどの厳しい環境向けに設計されており、迅速な火災検知と正確な位置特定を実現し、人命と資産を保護します。

複雑な環境での火災には、迅速かつ正確な検出と位置特定が必要ですが、強風や電磁干渉によって複雑になることがよくあります。FibroLaserの線形熱検出システムは、正確な温度センサーとしてガラスファイバーケーブルを使用してこれを解決します。対流熱と輻射熱の両方を測定し、過酷な条件でも信頼性の高い検出を行います。

FibroLaserリニア熱検出システムは以下を提供します:

  • 電磁干渉がある場合だけでなく、湿気の多い環境や腐食した環境でも正常に動作する堅牢なセンサー技術。
  • 1秒以内の迅速な検出により、安全システムの迅速な起動が可能になります。
  • ライフサイクルコストを最小限に抑え、メンテナンスフリーのセンサー技術で運用費を削減します。

主な利点

システムソリューション — 体系的な保護用

包括的なソリューションとして、FibroLaserには、詐欺のない火災検知や位置特定から消火システムの自動制御まで、最先端のセンサーと信号技術が含まれています。

包括的 — 防火に必要なものすべて

Siemens、特別な環境(トンネルなど)のアプリケーション向けに完全なソリューションをシングルソースから提供しています。これにより、すべてのシステムのスムーズな連携と機能が保証されます。

ライフサイクル全体にわたる費用対効果

FibroLaserは、ライフサイクルコストを最小限に抑えながら、長年にわたって信頼性の高い動作を実現するように設計されています。資格のある専門家が計画にVDSでテストされたソフトウェアを使用し、インストールされているセンサー技術は100%メンテナンスフリーです。

経験 — 世界中でユニークです

10年以上の経験を持つSiemens、ラインタイプの熱検出器による熱検出のパイオニアです。Siemens また、長さが2,000kmを超え、1,200台以上のコントローラーを市場で最も多く設置しています。

主要な機能

最大20kmまでの全距離にわたる信頼性

ラインタイプの熱検知システムであるFibroLaserは、設置全体にわたって一貫した安全性を提供します。検出エリアの長さは最大で10 kmの2倍です。ラインタイプの熱検出の最新基準を満たしています。Pr EN 54-22、FM認定、および地域の行動規範に基づくVDの認証を通じて、幅広い用途に使用できます。

堅牢なセンサー技術による信頼性の高い熱検出

FibroLaserは、堅牢なセンサーにより、湿気、腐食、汚れなどの過酷な条件下でも信頼性の高い熱検出を行います。ケーブルトレイや鉄道トンネルなどの電磁干渉の場合も、精度は低下しません。

迅速な検出と正確な位置特定

ファイバーレーザーは対流と放射熱に敏感です。それらは1秒以内に最大0.5メートルで正確に分析されます。このシステムは詐欺的な現象の影響を非常に受けず、実際の火災を非常に迅速かつ正確に見つけることができます。また、誤警報を排除することもできます。

信頼できる警告と効率的な対応

迅速で信頼性の高い警報と避難のために、コントロールセンターに警告する事前警報を設定できます。FibroLaserは、効率的に介入するために、火災の正確な位置、範囲、伝播方向などの重要な情報を消防署に提供します。火災報知器と制御コマンドは標準インターフェースを介して送信されます。