Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ火炎検知器なの?

高感度で正確な火災検知は、特に爆発性の環境において、安全な作業条件を維持するための基本です。

Siemens FDF242とFDF242-EX火炎探知器は、産業環境向けに高感度で正確な火災検知機能を提供し、煙の出ない液体やガスの火災、煙を発生する直火を屋内と屋外で検知できます。

シーメンスの火炎検知器:

  • 迅速かつ正確な火災位置特定という課題を解決してください。
  • 厳しい条件下での耐久性のために、頑丈なスチール設計を採用しています。
  • クラウドベースの運用でリアルタイムのパフォーマンスデータを有効にします。

主なメリット

システムを簡素化して改善してください

緊密なシステム統合とループ電源により、設置を簡素化し、セットアップ時間を短縮します。一体型のラインセパレーターを使用して信頼性を向上させ、年中無休で中断することなく運用できます。

高い耐火性とコンプライアンスを実現

EN 54-10に準拠した耐火性クラス1の要件を満たしてください。統合されたユーザーインターフェイスと6つのパラメータセットで正確な設定が可能です。

クラウドデータでメンテナンスを積極的に管理します

クラウド運用を通じて、検出器の性能データをリアルタイムで評価します。ダウンタイムを最小限に抑え、障害を防ぐために、メンテナンスの問題を積極的に特定して対処します。運用効率とシステムインテグリティを維持してください。

注目の機能