アサプラステクノロジーです
多基準の光学/熱検出
ASAPlusは、3つの赤外線センサー、1つの青色光学センサー、デュアル温度センサーを組み合わせて、実際の火災と蒸気、ほこり、タバコの煙などの不正な現象を正確に区別し、信頼性を損なうことなく誤報を減らします。
Siemens Cerberus Nova検知器は次世代の火災検知技術の最前線にあり、Siemens 火災安全ecosystem シームレスに統合されています。これらのクラウド接続されたIoT対応の検知器は、火災安全を事後対応型の必需品から、先を見越したインテリジェントな接続ソリューションへと変えます。
Cerberus Nova検出器はデジタル時代向けに設計されており、先を見据えたインテリジェントな保護を提供します。これらは、稼働時間、安全性、運用効率が最優先される医療施設、データセンター、商業ビルなどの現代環境の複雑な要求を満たすように設計されています。これらの検出器は、火災を検知するだけではありません。インテリジェントな適応、予測的洞察、建物の安全インフラが将来に備えていることを確認するためのものです。
Cerberus Nova検出器を使えば、継続的な安全性、円滑な運用、中断のない生産性を確保しながら、自信を持って前に進むことができるので、ビジネスの原動力に集中できます。
誤警報や不必要な避難を避けてください。
テストを中断することなく継続的に保護します:
アップグレードコストと長期的な運用費用の削減:
リソースを効率的に使用し、長期間の使用をサポートするように設計されています:
リモートモニタリングと予知保全:
ハードウェアを交換せずに新しい要件に適応できます:

多基準の光学/熱検出
ASAPlusは、3つの赤外線センサー、1つの青色光学センサー、デュアル温度センサーを組み合わせて、実際の火災と蒸気、ほこり、タバコの煙などの不正な現象を正確に区別し、信頼性を損なうことなく誤報を減らします。

中断のないセルフテスト
DFTtechnology™ を使用すると、操作を中断したり、検出を損なったりすることなく、無制限に自動セルフテストを行うことができます。物理的にアクセスしなくても敏感な場所でのテストを可能にし、Building X Fire Appsでテスト結果を見ることができます。
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
煙の侵入を常時自己監視しています
SESは、煙が確実に検出室に届くようにする二重層安全機能です。グリッド監視は、昆虫グリッドに汚れがないか監視します。カバー検出器が覆われている場合は警告し、継続的な火災検知を維持します。

クラウド対応の監視と洞察
Building X Fire Apps と組み合わせると、検知器はリモート監視、複数サイトの可視性、モバイルアラート、予測分析が可能になり、チームが火災安全システムを効率的に管理するのに役立ちます。

火災安全対策を簡単にアップグレードできます
Cerberus Nova検出器は、既存の検出器ベースや防火パネルと下位互換性があり、投資を保護し、システムの寿命を延ばします。迅速な設置により、建物のダウンタイムが最小限に抑えられます。

エコテック認定済み
Cerberus ノバ検出器はSiemens エコテックフレームワークの一部です。Siemens エコテックプロファイルは、環境パフォーマンスに関する製品固有の情報を提供し、お客様が情報に基づいた選択を行えるよう支援します。