Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜリニアビーム煙探知器なの?

Siemens FDL242は、天井が最大120メートルの広いエリアに防火機能を提供します。Siemens 消防システムへのシームレスな統合により、信頼性の高い検知が保証され、中断のない運用が可能になります。検出器は、レーザーアシストの電動セルフアライメントにより設置が簡単で、光と汚れの補正アルゴリズムにより誤警報を最小限に抑えます。

Siemens FDL242ライトビーム煙探知器は、次のような貴重なスペースを保護するのに役立ちます。

  • 物流センターと倉庫
  • アトリア、ショッピングモール、劇場
  • 教会とモスク
  • 長い廊下と廊下
  • のこぎり歯と特殊屋根
  • 博物館と指定建造物

主な利点

強力な統合

FDL242はSiemens 消防システムにシームレスに統合され、Sinteso やケルベロスのパネルと互換性があります。ループ電源と一体型のラインセパレーターで24時間365日の信頼性を実現し、イベントデータや汚れデータにクラウドでアクセスできます。

簡単な設置

レーザーアシストリフレクターの取り付けと電動セルフアライメントにより、1人で素早く簡単に設置できます。統合されたUIにより、余分なツールなしで効率的な操作が可能になり、対向する検出器は干渉なく動作します。

試運転とメンテナンスが簡単です

この検出器は、統合されたユーザーインターフェイスと、さまざまな用途に対応する6つのEN 54-12認定パラメータセットを備えています。Building X Fire Connectアプリを使えば、1人で必要なすべてのテストを簡単に実行できます。

主要な機能

他の人がどのようにビーム煙探知器を使用しているかを調べてください

Select...

広い部屋と高い天井

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

よくある質問 (FAQ)

その他のリソース

リソース

カタログ | Cerberus PRO ヒットカタログ
カタログ
| Sinteso HITカタログ