Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens 吸気式煙探知器ASD+を選ぶ理由は?

Siemens ASD+吸気式煙探知器は、重要なインフラや厳しい環境で超早期に火災を検知します。シングルチャンバーとデュアルチャンバーのオプションにより、あらゆる規模のアプリケーションに合わせてカスタマイズされたソリューションが可能になり、市場最大のカバレッジエリアを提供します。デュアル波長テクノロジーは、煙と詐欺的な現象を正確に区別し、誤報を減らし、電解質ガスの粒子さえも早期に検出します。

EN市場向けのASDを表示します。

超早期かつ確実に火災を検知します

ASD+は、高度な二波長技術を使用して、電解質ガスのような目に見えない粒子を含む火災を早期に検出します。煙とほこりや蒸気を確実に区別し、誤報を減らします。

カバレッジとスケーラビリティを最大化してください

ASD+は1ユニットあたり最大21,500平方フィートのカバレッジで、市場で最も広い範囲の1つです。シングルチャンバーとデュアルチャンバーのオプションにより、小規模および大規模アプリケーションの両方で柔軟にスケーリングできます。

要求の厳しい環境でのパフォーマンスを保証します

ASD+は、ポイント検出器が効果的でない重要なインフラストラクチャや厳しい環境向けに設計されています。データセンター、産業現場、物流施設に正確で信頼性の高い火災検知を提供します。

主な仕様

製品範囲には以下が含まれます:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

対象地域

21,500 平方フィート

15,000平方フィート

10,000 平方フィート

5,000 平方フィート

リニアパイプの長さ

最大2 x 393フィートまで

最大2 x 164フィートまで

最大393フィートまで

最大164フィートまで

分岐しています

最大1,968フィートまで

最大820フィートまで

最大984フィートまで

最大410フィートまで

主要な機能

Select...
データセンターの眺め

データセンターのASD+

データセンターでは、空気の流れが多いと検出が妨げられることがあります。ASD検出器は、気流が煙を向ける場所に配置されているため、非常に早期かつ確実に検出できます。

関連情報を探す

続きを読む

ダウンロードセンター | データシート、マニュアル、パンフレットなどを入手してください

サポート

サイトポータル | テクニカルサポートについては、お近くのSiemens 販売パートナーに連絡するか、このサポートWebサイトを使用してください

BIMとCADプラットフォーム | Siemens スのすべての消防製品の3Dデータを入手してください

スペックライター | 消防システムを指定してください